30AB-MSJ-I 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted, Anti-Backlash, 30 ton Tragzahl, 10.66:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll
- Geräuscharmer Betrieb
- Ideal für vertikale und geringe Lasten
- Sicher bei statischer Belastung
- Kostengünstiger
- Spielausgleich-Baugruppe reduziert das Axialspiel